Schnappverschlüsse

Die Schnappverschlüsse von Southco ermöglichen komfortables Schließen durch Zudrücken und halten Platten sicher zusammen. Die mit sichtbaren oder verdeckten Montageoptionen erhältlichen Schnappverschlüsse sind einfach zu installieren und eignen sich für robuste Innen- und Außenanwendungen. Es gibt sie in einer großen Auswahl an Größen, Designs und Betätigungsoptionen.

Schnappverschlüsse

Hauptvorteile

  • Push-to-Close

    Komfortables Schließen durch Zudrücken

  • Operational Force

    Einfache Installation

  • Case Study

    Sichtbare oder verdeckte Alternativen für den Zugang

  • Stainless Steel

    Ausführungen für die Innen- und Außenanwendung

  • Compression

    Mechanische und magnetische Schnappverschlusslösungen

  • Latch Status

    Ausführungen mit oder ohne Schloss erhältlich

Alle anzeigen Schnappverschlüsse

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um mehr zu erfahren, oder verwenden Sie die Filter, um die Optionen einzugrenzen

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Schnappverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 2102

In absteigender Reihenfolge
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. R4-0-50253-3

    Latch

  3. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  4. R4-90-1005-10

    Latch

pro Seite