MT-02-10-5

“Parrot" Schnappverschlüsse

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
Griff Ausführung “Compact” Pendeltürschloß
Class MT “Parrot" Schnappverschlüsse
Parrot-Schnappverschlüsse sind eine schnelle und leichte Wahl für die Installation an überkragenden Platten im Innen- und Außenbereich. Ihre Ausführung erlaubt, die Verriegelung zu lösen und die Platte zu öffnen in einer einzigen, stetigen Bewegung. Ein Silikonpuffer dämpft das Geräusch des Verschlußes beim Schließen, trotzdem läßt sich der Verschluß gut und bequem zuschlagen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.