Verdeckte Griffe
Unsere Flach-/Niedrigprofil-Griffe und -Ziehgriffe bieten eine elegante, unauffällige und funktionale Hardware-Lösung für Anwendungen, bei denen ein minimales Profil und ein unaufdringliches Design unerlässlich sind. Diese Griffe und Ziehgriffe fügen sich nahtlos in Oberflächen ein, ermöglichen einen einfachen Zugriff und bewahren dabei eine saubere und aufgeräumte Ästhetik. Von Schränken und Gehäusen über Schubladen und Zugangsklappen kombinieren unsere Flach-/Niedrigprofil-Griffe und -Ziehgriffe Form und Funktion für eine Vielzahl von Anwendungen.
Hauptmerkmale:
- Flaches, niedriges Profil-Design: Minimiert die Oberflächenwölbung für ein glattes, schlankes Finish.
- Mehrere Stile & Materialien: Erhältlich in versenkten, Kanten- und Aufzugsoptionen aus Aluminium, Edelstahl und Kunststoff.
- Hohe Haltbarkeit: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um eine lang anhaltende Nutzung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
Wesentliche Vorteile:
- Modernes Design: Bewahrt saubere, aufgeräumte Oberflächen, indem die Hardware verdeckt wird.
- Verbesserte Sicherheit: Das flache Design reduziert das Hängenbleiben und unbeabsichtigten Kontakt.
- Optimierter Platz: Ideal für enge Bereiche, in denen hervorstehende Hardware nicht praktisch ist.
- Anwendungen: Unsere Griffe und Ziehgriffe mit flachem/niedrigem Profil werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Schränken, Gehäusen, Schubladen, Zugangspanels, medizinischen Geräten, Transport und Einzelhandelsdisplays.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: