Display-Träger

Unsere Monitorhalterungen bieten eine Reihe sicherer und anpassbarer Lösungen zur Positionierung Ihrer Monitore, zur Optimierung Ihrer Arbeitsplatzergonomie und zur Verbesserung Ihres Seherlebnisses. Von einfachen Wandhalterungen bis hin zu vollständig verstellbaren Armen bieten unsere Halterungen Flexibilität und Stabilität für verschiedene Monitor-Konfigurationen. Egal, ob Sie Schreibtischplatz sparen, die Ergonomie verbessern oder ein Multi-Monitor-Setup erstellen möchten, unsere Monitorhalterungen bieten zuverlässige Unterstützung und vielseitige Positionierungsoptionen.
Display-Träger

Wichtige Merkmale:

  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus langlebigen Materialien wie Stahl oder Aluminium für eine langanhaltende, wackelfreie Unterstützung.
  • Flexible Montagestile: Enthält Wand-, Schreibtisch-, Decken- und Multi-Monitor-Optionen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Vollständige Einstellbarkeit: Bietet Neigungs-, Schwenk- und Rotationsanpassungen für personalisierten Betrachtungskomfort.

Wichtige Vorteile:

  • Verbesserte Ergonomie: Fördert eine gesündere Haltung und reduziert körperliche Belastung.
  • Optimierter Arbeitsbereich: Schafft wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und schafft eine sauberere Umgebung.
  • Steigerung der Produktivität: Unterstützt effiziente Arbeitsabläufe mit individuellen Monitor-Setups.
  • Professionelle Ästhetik: Integriertes Kabelmanagement hält Arbeitsbereiche ordentlich und gepflegt.
  • Anwendungen: Unsere Monitorhalterungen decken eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen ab, darunter Büroarbeitsplätze, Heimbüros, Gaming-Setups, Kontrollräume, Einzelhandelsdisplays und digitale Beschilderungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Display-Träger

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 133

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K162-76

    Latch

Seite
pro Seite