AV - Display-Träger - Neigen und Drehen (K-Reihe)

Southco's Display-Träger zum Neigen und Schwenken (K-Reihe) verfügt über Neige- und Schwenkfunktionen, sodass er mit minimalem Bedienaufwand in verschiedensten Neigewinkeln positioniert werden kann. Die K-Reihe ermöglicht eine verlässliche, präzise und spielfreie Display-Positionierung und sorgt durch die hohe Präzision der Fügestellen für einen sicheren Halt. Nach der Positionierung bleibt das Display ohne weiteres Nachziehen, Lockern oder sonstige Wartung sicher in Position. Ein getesteter, wiederholbarer Betriebszyklus garantiert eine zuverlässige Langzeitnutzung.

AV - Display-Träger - Neigen und Drehen (K-Reihe)

Die K-Reihe erweitert Southco's Angebot an Display-Trägern um eine Version für Kunden, die nur Neige- und Schwenkfunktionen benötigen. Die K-Reihe ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung sowohl in Standardanwendungen als auch in anspruchsvolleren Einsatzbereichen.

  • Präzise Kontrolle durch die integrierte Positioniertechnologie
  • Wartungsfreie Leistung über die komplette Betriebsdauer für die meisten Anwendungen
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Größere Flexibilität durch Arretierungen im Bewegungsbereich
  • Minimale Installationszeit
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Optionen)
  • Kundenspezifische Montageoptionen
  • Kundenspezifischer Bedienaufwand
  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 10 kg
  • Auswahl der Größe des Display-Trägers mithilfe des entsprechenden Leitfadens
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C
  • Passend für die meisten 12"- bis 23"-Displays
  • Diese kompakte Reihe ist geeignet für Displays bis zu 4,5 kg

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Display-Träger - Neigen und Drehen (K-Reihe)

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 73

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D40-13K164-50

    Latch

  2. AV-D40-13K162-50

    Latch

  3. AV-D32-10K141-50

    Latch

  4. AV-D40-13K161-50

    Latch

  5. AV-D40-13K162-76

    Latch

  6. AV-D32-10K142-76

    Latch

  7. AV-D32-10K141-76

    Latch

Seite
pro Seite