Griffe, Montage von der Frontseite
Unsere Oberflächenmontagegriffe bieten eine vielseitige und praktische Lösung für eine Vielzahl von Zieh- und Griffanwendungen. Diese Griffe sind für eine einfache Oberflächenmontage konzipiert, was die Notwendigkeit für komplexe Ausschnitte oder versenkte Installationen beseitigt. Von Türen und Schubladen bis hin zu Gehäusen und Geräten bieten unsere Oberflächenmontagegriffe einen praktischen und zugänglichen Griff in verschiedenen Umgebungen.
Wichtige Merkmale:
- Werkzeuglose Installation: Einfache Montage mit Schrauben oder Bolzen, keine speziellen Werkzeuge oder Ausschnitte erforderlich.
- Vielfältige Auswahl: In mehreren Stilen und Materialien erhältlich, um unterschiedliche Design- und Funktionsanforderungen zu erfüllen.
- Robuste Bauweise: Konstruiert für Stärke und Langlebigkeit, ideal für den häufigen Gebrauch und anspruchsvolle Umgebungen.
Wesentliche Vorteile:
- Zeit- und Kosteneinsparungen: Vereinfachte Installation reduziert Arbeitszeit und Kosten.
- Breite Kompatibilität: Geeignet für Anwendungen in industriellen, medizinischen, Transport- und kommerziellen Umgebungen.
- Benutzerfreundliches Design: Ergonomischer Griff gewährleistet komfortable und effiziente Nutzung.
- Ästhetische Flexibilität: In verschiedenen Oberflächen und Designs erhältlich, um zu verschiedenen Geräten oder Dekorationsstilen zu passen.
- Anwendungen: Unsere Oberflächenmontagegriffe werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Türen, Schubladen, Gehäusen, industriellen Geräten, medizinischen Geräten, Transport und Einzelhandelsdisplays.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: