P9-064-40-M4N-15-3

Griff, 64,000 mm Zugausführung; internes Gewinde, Gewindeausführung, Aluminium, Schwarz Eloxiertes Aluminium, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Anodized Black Aluminum
Farbe Schwarz
Gewindegröße M4 x 0,7
Installation Internal Thread
Class P9 - 90° Stufenlos verstellbare Griffe
Diese Klappgriffausführung ist platzsparend und läßt einen größeren Spielraum in vollgebauten Elektronikschräünken; in Ruhestellung? umfasst ihr Profil nur 0,52". Das bedeutet eine Platzersparnis von mehr als einem Zoll zwischen den Endstellungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.