BEFESTIGUNGEN
-
Unverlierbare Schrauben
- Bleiben sicher mit der Platte verbunden, um den Verlust zu verhindern und die empfindliche Elektronik zu schützen
- Verschiedene Optionen für Werkzeug-Aussparungen, Gewindegrößen und Installation für jede Anwendung
- Auswerferfeder und selbstausrichtendes Spiel ermöglichen eine einfache Installation
-
DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse
- Können mit einer 90-Grad-Drehung schnell gesichert und gelöst werden
- Bleiben mit der Platte verbunden, für eine einfache Bedienung und die Verhinderung von Hardware-Verlust
- Bietet eine starke, gleichbleibende Spannkraft bei wiederholter Betätigung
-
Schnellverschlüsse
- Schneller Zugang zu aufklappbaren oder abnehmbaren Platten
- Rasten in Bohrungen und Sacklöchern ein
- Fixieren Schiebewände
-
Nieten
- Sie sind in sechs verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Längen erhältlich
- Materialien und Größen, die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen
- Bieten nach Installation eine saubere äußere Oberfläche ohne die für dornförmige Nieten typischen Löcher
-
Eindrück-/Ausdrückmechanismen
- Ergonomisches Einsetzen, Herausnehmen und Arretieren von elektronischen Modulen
- Entsprechen Branchenstandards für Robustheit und Hot-Swap-Fähigkeit
- Zahlreiche Ausführungen, um gängigen Steckerbelegungen zu entsprechen
Verschlüsse – Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind Verbindungselemente?
Befestigungselemente verbinden oder befestigen zwei oder mehr Objekte mechanisch miteinander. Man kann sie sich als den "Klebstoff" der mechanischen Welt vorstellen, aber anstelle von Klebstoff verwenden sie physische Kraft, um Dinge an ihrem Platz zu halten. Es gibt sie in einer Vielzahl von Formen, Größen und Materialien, die jeweils für bestimmte Anwendungen und Belastungsanforderungen ausgelegt sind. Sie sind unverzichtbar für alles, vom Zusammenbau von Autos bis hin zur Montage von Elektronik.
Welche Arten von Verbindungselementen gibt es?
Das Angebot an Befestigungselementen reicht von traditionellen Optionen wie Schrauben, Bolzen und Nieten bis hin zu Spezialbeschlägen wie unverlierbaren Schrauben, Vierteldrehungen und Ein- und Ausdrückverschlüssen. Jede Art von Befestigungselement erfüllt spezifische Anforderungen, und es gibt eines für jede Aufgabe, das sich in Material, Größe und Design unterscheidet.
Wie wähle ich das richtige Befestigungen für mein Projekt?
Die Wahl des richtigen Befestigungelements hängt von mehreren entscheidenden Faktoren ab:
Materialkompatibilität: Vergewissern Sie sich, dass das Material des Befestigungselements mit den zu verbindenden Materialien kompatibel ist, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.
Belastungsanforderungen: Berücksichtigen Sie das Gewicht und die Belastung, die das Verbindungselement tragen soll. Wählen Sie ein Befestigungselement mit ausreichender Festigkeit und Scherfestigkeit.
Anwendungsumgebung: Berücksichtigen Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und die Einwirkung von Chemikalien oder Vibrationen. Wählen Sie korrosionsbeständige Befestigungselemente für den Außenbereich oder raue Umgebungen.
Zugänglichkeit: Bestimmen Sie, ob Sie Zugang zu beiden Seiten der Verbindung benötigen. Blindbefestigungen werden verwendet, wenn der Zugang eingeschränkt ist.
Montage und Demontage: Entscheiden Sie, ob die Verbindung dauerhaft (Nieten) oder leicht demontierbar (Vierteldreh-/Feststellschrauben) sein soll.
Größe und Gewinde: Wählen Sie den geeigneten Durchmesser, die Länge und den Gewindetyp für Ihr Projekt.
Kopfform: Wählen Sie eine Kopfform, die mit Ihren Werkzeugen kompatibel ist und die gewünschte Ästhetik bietet.
Kosten: Bringen Sie Leistungsanforderungen und Budgetvorgaben in Einklang.
Wo kann ich Befestigungen kaufen?
Bei Southco bieten wir eine breite Palette an zuverlässigen und hochwertigen Befestigungselementen für verschiedene industrielle, Innen- und Außenanwendungen an. Unser Sortiment umfasst:
Sichere Verbindungen: Für robuste und dauerhafte Befestigungen.
Vielfältiges Sortiment: Von Standardausführungen bis hin zu Schnellzugriffsoptionen, in verschiedenen Materialien und Größen.
Langlebig: Für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt.
Einfacher Zugang: Bequemer Einkauf über unsere Website oder unser globales Vertriebsnetz.
Stöbern Sie in unserem umfangreichen Katalog, um die perfekte Befestigung für Ihr Projekt zu finden, oder wenden Sie sich an unser Team, um fachkundige Unterstützung zu erhalten.