Southco's Lösungen für die Luftfahrt finden Anwendung im gesamten Flugzeug – vom Cockpit bis zur Kabine . Unsere Produkte wurden entwickelt, um das Kabinenerlebnis für Passagiere zu verbessern und bleibende Eindrücke zu hinterlassen
Luftfahrtbranche
Bewährte professionelle Verschlusslösungen
für die Luftfahrtbranche
Warum Southco?
Improving the Passenger Experience_DE (Aerospace)
Das Passagiererlebnis verbessern
Anwendungen
Kabine
Sichern Sie Klappen und Gepäckfächer im Innenraum mit robusten, kompakten Verschlüssen, um möglichst viel Raum zu bieten, ohne die Qualität und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Diese Flugzeugkomponenten sind für eine lange Lebensdauer konzipiert und wurden für den langfristigen Einsatz in hochfrequentierten Umgebungen getestet.
Kabine
Sichern Sie Klappen und Gepäckfächer im Innenraum mit robusten, kompakten Verschlüssen, um möglichst viel Raum zu bieten, ohne die Qualität und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Diese Flugzeugkomponenten sind für eine lange Lebensdauer konzipiert und wurden für den langfristigen Einsatz in hochfrequentierten Umgebungen getestet.
Passagiersitze
Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des Passagiererlebnisses mit einem besseren ergonomischen Komfort für Passagiere und benutzerfreundlichen Funktionen. Southco's aus leichten Materialen gefertigte Lösungen für Flugzeugsitze gewährleisten Komfort, sind platzsparend und minimeren das Gesamtgewicht des Sitzes.
Passagiersitze
Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung des Passagiererlebnisses mit einem besseren ergonomischen Komfort für Passagiere und benutzerfreundlichen Funktionen. Southco's aus leichten Materialen gefertigte Lösungen für Flugzeugsitze gewährleisten Komfort, sind platzsparend und minimeren das Gesamtgewicht des Sitzes.
Bordküche/Waschraum
Schaffen Sie Raum und Komfort an den Orten mit den größten Einschränkungen und komplexesten Designbedingungen – Waschräume und Bordküchen. Mit innovativen, leichten und kompakten Lösungen, hilft Southco, möglichst viel Raum in stark frequentierten Bereichen zu schaffen.
Bordküche/Waschraum
Schaffen Sie Raum und Komfort an den Orten mit den größten Einschränkungen und komplexesten Designbedingungen – Waschräume und Bordküchen. Mit innovativen, leichten und kompakten Lösungen, hilft Southco, möglichst viel Raum in stark frequentierten Bereichen zu schaffen.
Cockpit
Sichern Sie Cockpit-Instrumente mit zuverlässigen, luftfahrttauglichen Befestigungen. Die Schnellverschlüsse zeichnen sich durch eine herausragende Vibrationsfestigkeit aus und ermöglichen die schnelle Installation und einfache Wartung bei extrem hoher Leistung.
Cockpit
Sichern Sie Cockpit-Instrumente mit zuverlässigen, luftfahrttauglichen Befestigungen. Die Schnellverschlüsse zeichnen sich durch eine herausragende Vibrationsfestigkeit aus und ermöglichen die schnelle Installation und einfache Wartung bei extrem hoher Leistung.
Über Southco
Über 150 erfahrene Vertriebsingenieure und über 75 Konstrukteure weltweit
Kompletter Anwendungssupport vom Design bis zur Produktion
17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern
Über 70 Jahre professioneller Produktinnovation
Über 100.000 Kunden in mehr als 83 Ländern
Weltweite Präsenz mit Vertrieb, Engineering und Kundenservice in über 30 Ländern