67 - Versenkbare Griffe, verdeckt
Durch das bündige Montagedesign von Southco's Verdeckten Griffen der 67er-Reihe werden überstehende Elemente vermieden und das Industriedesign für Anwendungsbereiche verbessert, in denen Stil und Optik wichtig sind. Der Griff liegt im Gehäuse, wenn er nicht genutzt wird und bietet, wenn er gedreht oder ausgelöst wird, einen komfortablen Haltebereich zum öffnen von Türen oder Klappen.

Der Verdeckte Griff der 67er Reihe ist in vielen Größen verfügbar, um verschiedenen Raumanforderungen und Nutzlasten zu entsprechen. Er bietet einen komfortablen Haltebereich, der minimal im Raum hervorragt.
- Eine Aussparung im Gehäuse verbirgt den Zuggriff bei Nichtnutzung
- Bietet einen komfortablen Haltebereich zum öffnen von Türen oder Platten
- Einfacher Plattenausschnitt und Montage durch Anschrauben
- Bündige Montage als ideale Ergänzung des Industriedesigns
- Ein großer integrierter Griff, optional mit Druckknopf, für eine einfache Bedienung
- Die Option einer Druckfeder ermöglicht den einfachen Zugang zum Griff.
- In den Standardfarben Schwarz oder Silber erhältlich
- Kundenspezifische zum Industriedesign passende Farben möglich
- Alle Kunststoffgehäuse und Hülsen erfüllen den UL94-HB-Standard
- Der kleine Zuggriff aus Kunststoff erfüllt den UL94-V2-Standard
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: