Unsere Industrien

  • 5G-Technologie

    5G-Technologie
    Die Lösungen von Southco helfen Anbietern von 5G-Netzwerken, Branchenstandards und die NEMA-, IP- und UL-Schutzarten zu erfüllen und dabei Mehrwert in den Design-, Fertigungs- und Produktbewertungsprozessen zu schaffen. Kurz gesagt, Southco kennt sich mit dem Einsatz von Multifunktionsgehäusen aus.
  • Luftfahrtbranche

    Luftfahrtbranche
    Southco's Lösungen für die Luftfahrt finden Anwendung im gesamten Flugzeug – vom Cockpit bis zur Kabine. Unsere Produkte wurden entwickelt, um das Kabinenerlebnis für Passagiere zu verbessern und bleibende Eindrücke zu hinterlassen.
  • Baufahrzeuge

    Baufahrzeuge
    Verbessern Sie den Komfort, die Bequemlichkeit und die ergonomische Leistung Ihrer Baugeräte mit professionellen Verschlusslösungen, die sich durch intuitive Bedienung und robuste Zuverlässigkeit auszeichnen.
  • Bahnindustrie

    Bahnindustrie
    Southco bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten, die für die Erhöhung des Komforts und der Sicherheit von Passagieren konzipiert sind und gleichzeitig die Transportsicherheit und die Bedienereffizienz für ein breites Spektrum an Innen- und Außenbereichen von Zügen verbessern.
  • Selbstbedienungsautomaten

    Selbstbedienungsautomaten
    Die sicheren Verschlusslösungen von Southco bieten Schutz vor Diebstahl und Vandalismus für Selbstbedienungstechnologie und -automaten und gewährleisten so bessere, robustere und zuverlässigere Selbstbedienungsprodukte.
  • Industrieanlagen

    Industrieanlagen
    Southco‘s professionelle Verschlusslösungen schaffen durch eine verbesserte Ergonomie für den Endanwender sowie die Optimierung von Sicherheit, Lebensdauer und Design von Maschinen Mehrwert in Industrieanlagen. Unsere Lösungen unterstützen Hersteller und Designer von Anlagen bei der Gestaltung von Produkten, die langlebiger, effizienter und wettbewerbsfähiger sind.
  • Medizintechnik

    Medizintechnik
    Innovative Lösungen für die Zugangsüberwachung und Positionierung von Southco ermöglichen Herstellern von Medizintechnik die Entwicklung sicherer und intuitiver Produkte für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Rechenzentrum

    Rechenzentrum
    Southco‘s intelligente Lösungen für die Zugangskontrolle auf Rack-Ebene verbessern die Sicherheit der ständig wachsenden Rechenzentren der Welt erheblich. Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch menschliche Fehler und Datenschutzverletzungen und bleiben Sie konform mit Sicherheitsstandards: Eliminieren Sie menschliche Fehler und garantieren Sie Compliance.
  • Beleuchtung

    Beleuchtung
    Southco‘s Verschlusslösungen für die Beleuchtungsbranche bieten Design-Ingenieuren ein breites Spektrum an Befestigungs- und Positionierlösungen. Designer und Hersteller von Beleuchtungen weltweit vertrauen auf diese Produkte, um die Leistung sowie die optische und ergonomische Attraktivität ihrer Beleuchtungskörper zu optimieren.
  • Schiffbau

    Schiffbau/Wohnwagen und Wohnmobile/RV
    Verbessern Sie die Bootserfahrung Ihrer Kunden mit innovativen, benutzerfreundlichen Verschlusslösungen. Southco‘s Lösungen für den Schiffbau schaffen Mehrwert für Ihre Anwendung in Kabine und Cockpit sowie für Zugangstüren durch die Optimierung der wichtigsten „Touch Points“ auf Ihrem Boot.
  • Automotive/LKW

    Automotive/LKW
    Wir können auf eine lange Tradition als führender Anbieter von bewährten übertragbaren Designs und Kernmechanismen – darunter Verschluss-, Befestigungs- und Positionierlösungen – für Erstausrüster und Tier 1-Zulieferer weltweit zurückblicken. Steigern Sie den Komfort und die allgemeine Fahrzeugsicherheit für die Insassen von PKW, LKW und Spezialfahrzeugen.
  • Bus/Reisebus

    Bus/Reisebus
    Verbessern Sie die Lebensdauer, Ergonomie und Leistung von Bussen und Reisebussen mit robusten Verschlusslösungen, welche die Funktionsweise optimieren, Vibration eliminieren und die Lebensdauer des Fahrzeugs verlängern.
  • EV-Ladegeräte

    Southco hat Lösungen entwickelt, um die Langlebigkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit von Energiespeicher- und Ladegeräten zu verbessern und damit einen Beitrag zu einer Zukunft mit erneuerbaren Energien zu leisten.
4c8bebbc4d0f6a0e27d585cf20f9fc7d353040073880cb60be1552ceec4b0582 18.222.140.52
please type in at least 2 letters...
Loading...