Griffe

  • Haltegriffe für die Oberflächenmontage

    Surface mount grab handles
    • Komfortabler Haltebereich und Festigkeit für schweres Heben oder Ziehen
    • Oberflächenmontage mit verdeckter Installation
    • In verschiedenen Werkstoffen und Größen erhältlich
    • Standard- und kundenspezifische Farben
    Erfahren Sie mehr
  • Klappgriffe

    Folding Handles
    • Kompaktes Einklappen mit flachem Profil bei Nichtgebrauch
    • Verdeckte Montage für beschränkten Raum
    • Reibung verhindert Klappern und hält die Griffe in Position
    • Standard- und kundenspezifische Farben
    Erfahren Sie mehr
  • Bündige Griffmulden

    Flush Pulls
    • Robustes und elegantes Design für schwere Türen und Klappen
    • Einfache Installation mit einer Montagebohrung
    • Optional mit Schließzylinder zur Verbesserung der Sicherheit erhältlich
    • Leichte und flache Kunststoffkonstruktion
    Erfahren Sie mehr
  • Verdeckte Griffmulden

    Concealed Pulls
    • Verdecktes, bündiges Design vermeidet überstehende Elemente
    • Stilvolle Gestaltung ergänzt das Industriedesign
    • Griff kann bei Nichtgebrauch im Gehäuse verstaut werden
    • Einfache Installation
    Erfahren Sie mehr

Verschlüsse – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind die verschiedenen Arten von Griffen?

Griffe dienen dem grundlegenden Zweck, einen Griff zum Ziehen, Schieben, Heben oder Manipulieren von Gegenständen zu bieten. Ihr Design, ihr Material und ihre Funktionalität unterscheiden sich jedoch je nach Verwendungszweck erheblich. Im Folgenden finden Sie einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Arten von Griffen:

  • Ziehende Griffe –Dies sind die klassischen Griffe zum Greifen und Ziehen". Denken Sie an lange Stangen, versenkte Griffe, die bündig sitzen, oder einfache Drahtgriffe. Sie sind überall zu finden, von Küchenschubladen bis hin zu großen industriellen Klappen.
  • Knöpfe – Klein, rund und oft dekorativ. Sie eignen sich perfekt für Schränke und Schubladen und es gibt sie in allen erdenklichen Formen und Materialien.
  • Hebelgriffe – Das sind die langen, leicht zu bedienenden Griffe, die man an Türen sieht, vor allem dort, wo Barrierefreiheit wichtig ist.
  • Griffe für Schränke, Türen und Schubladen – Das sind ganze Kategorien! Es handelt sich um Griffe, die speziell für diese Anwendungen entwickelt wurden und deren Stil von eleganten modernen Griffen bis hin zu verschnörkelten traditionellen Knöpfen reicht.
  • Industrielle Griffe – Robust und widerstandsfähig, für den harten Einsatz an Maschinen und Geräten gebaut.
  • T-Griffe – Sie haben die Form eines "T" und bieten einen festen Griff zum Drehen und Ziehen und werden häufig an Werkzeugkästen und Zugangsklappen verwendet.
  • Klappbare Griffe – Diese Griffe sind platzsparend! Sie lassen sich flach zusammenklappen, wenn sie nicht gebraucht werden, und eignen sich perfekt für enge Räume.
  • Versenkte Griffe – Sie sitzen in der Oberfläche, an der sie befestigt sind, und schließen bündig mit ihr ab. Im Grunde gibt es einen Griff für jede Aufgabe, und der richtige hängt davon ab, was Sie ziehen, schieben oder drehen wollen!

Wie wähle ich einen Türgriff für meine Bedürfnisse aus?

Die Wahl des richtigen Griffs hängt von einigen wichtigen Faktoren ab:

Anwendung: 
Was werden Sie öffnen oder schließen? (Türen, Schubladen, Schränke, Maschinen)
Dies bestimmt die Art und Größe des benötigten Griffs.

Gewicht und Kraft:
Wie schwer ist die Tür oder Schublade?
Benötigen Sie einen starken Griff für schwere Lasten oder häufigen Gebrauch?

Ergonomie:
Wie bequem ist der Griff zu bedienen?
Achten Sie auf die Größe und Form des Griffs, insbesondere bei häufigem Gebrauch.

Material und Langlebigkeit:
In welcher Umgebung wird der Griff eingesetzt? (Innen, Außen, Industrie)
Wählen Sie Materialien, die Verschleiß, Korrosion und Temperaturschwankungen standhalten können.

Stil und Ästhetik:
Welches Aussehen möchten Sie erreichen? (Modern, traditionell, industriell)
Wählen Sie einen Griff, der mit dem Design der Umgebung harmoniert.

Montage und Installation:
Wie einfach ist der Griff zu montieren?
Ziehen Sie Optionen für die Aufputz-, Unterputz- oder Durchsteckmontage in Betracht.

Budget:
Wägen Sie Qualität und Funktionen gegen die Kosten ab.

Wenn Sie diese Faktoren berücksichtigen, werden Sie den perfekten Griff für Ihr Projekt finden.

Passen die Türgriffe in alle Türen?

Es gibt nicht den einen Türgriff, der für alle Türen passt. Hier ist der Grund dafür:

Türdicke: Türen sind unterschiedlich dick, und die Griffe sind für bestimmte Türstärken ausgelegt. Ein Griff für eine dünne Zugangsplatte passt nicht zu einer schweren, isolierten HLK-Tür.

Dornmaß: Damit ist das Maß zwischen der Türkante und der Mitte des Grifflochs gemeint. Verschiedene Türvorbereitungen haben unterschiedliche Dornmaße.

Türmaterial: Bestimmte Griffe eignen sich besser für bestimmte Türmaterialien (Holz, Metall, PVC).

So montieren Sie richtig:
1. Messen Sie die Dicke Ihrer Tür.
2. Messen Sie das Dornmaß.
3. Beachten Sie den Abstand zwischen den bereits vorhandenen Befestigungslöchern.
4. Bestimmen Sie den Typ des benötigten Schlosses oder Riegels.

Prüfen Sie beim Kauf eines Türgriffs immer die Abmessungen und Spezifikationen des Produkts, um die Kompatibilität mit Ihrer Tür zu gewährleisten.