P1 - “Pocket Pull” Griffmulde
Der haltbare und elegante, eingelassene Zuggriff bildet einen bequemen Griff, um schwerere Türen oder Einschübe zu öffnen oder zu schließen. Die zweigeteilte, vertiefte Griffmulde sitzt in der Platte bietet ausreichend Raum (zwei Knöchel tief?) zum Ergreifen des Griffs mit der ganzen Hand, wobei der Griff selbst nur minimal über die Vorderseite der Platte hinausragen darf.

Das schwarze ABS-Gehäuse ist zweigeteilt und bietet einen weiten Greifraum? sowie sauberes, bündiges Aussehen der Platte.?
- Einfache Einloch-Montage: Die bündige Fläche gleitet durch die Platte, die Griffmulde wird von hinten angebracht, mit verdeckten Gewinde-Schneidschrauben.
- Verwendbar zum Anheben, Ziehen, Schieben oder Stoßen von Türen oder Einschüben.
- Hubkraft an Zuggriffen wird direkt übertragen auf die Plattenkante.
- Ausführung nach UL94-VD erhältlich
- Betriebstemperaturbereich: -50° C bis 60° C
- Vielfältige Ausführungen nehmen Platten auf von 1 mm (.04") bis 6.3 mm (.25") Dicke.
- Max. Betriebslast 1300 N (300 lbs.) bei Heben und Ziehen
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen