Scharniere, freischwingend

Unsere freischwingenden Scharniere ermöglichen eine uneingeschränkte Bewegung für Türen, Klappen und Deckel, sodass sie in beide Richtungen frei schwingen können. Diese vielseitigen Scharniere bieten eine einfache und effektive Lösung für Anwendungen, bei denen vollständige Bewegungsfreiheit erforderlich ist. Von Toren und Türen bis hin zu Möbeln und Displays bieten unsere freischwingenden Scharniere zuverlässige Leistung und anpassungsfähige Funktionalität.
Scharniere, freischwingend

Hauptmerkmale:

  • Uneingeschränkte Bewegung: Ermöglicht eine 360-Grad-Drehung oder freies Schwingen in beide Richtungen für maximale Flexibilität.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus starken Materialien wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium, um starken Beanspruchungen standzuhalten.
  • Umfangreiche Auswahl: In mehreren Stilen und Größen erhältlich, um verschiedenen Anwendungen und Lastanforderungen gerecht zu werden.

Wesentliche Vorteile:

  • Erhöhte Flexibilität: Unterstützt nahtlose Bewegung von Scharnierkomponenten ohne Einschränkungen.
  • Benutzerfreundliches Design: Ermöglicht reibungslosen, leisen Betrieb mit einfacher Installation.
  • Langlebiger Wert: Kombiniert Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit für zuverlässige, kostengünstige Leistung.
  • Anwendungen: Unsere freischwingenden Scharniere werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Garagen & Türen, Möbel, Displays, Industrieanlagen, landwirtschaftliche Geräte und individuelle Projekte.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Scharniere, freischwingend

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 313

In absteigender Reihenfolge
  1. EH-7A-6V8-38

    Scharnier

pro Seite