R6-20-11

Innenliegende Scharniere, 180º Freischwingend, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Ausführung der Bänder 180º freischwingend
Class

R6 - Innenliegende Scharniere

Diese Scharniere mit Rollen ergänzen die ästhetischen Vorteile verdeckter Monage durch ein Vielzahl an Montagepositionen, Möglichkeiten der Türausrichtung und Türarretierung. Sie können Türen/Klappen auch in waagerechter Position offen halten ohne zusätzliche mechanische Stütze.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.