10/38 - Spreiznieten

Durch den Einsatz der erschwinglichen Southco-Einschlagnieten (Drive Rivets) entsteht eine hochfeste Verbindung verschiedener Materialien, wie Metall, Holz und Mauerwerk, bei Anwendungen mit Durchgangs- und Blindlöchern. Leichtes Installieren und Entfernen machen die Einschlagnieten zu einer einfachen Wahl für den Einsatz vor Ort, da sie sehr wirtschaftlich sind und nur geringe Gesmtkosten für Installation und Demontage erfordern.
10/38 - Spreiznieten
Alle Spreiz- und Blindnieten von Southco lassen sich einfach mittels Hammer oder Druckluftwerkzeug in dünne Platten, Hohlprofile oder Blindlöcher aus z.B. Holz setzen. Der Spreizstift treibt die Spreizklauen auseinander und schließt bündig mit dem flachen Nietkopf.
  • Mit dem Herausziehen des Kopfes spreizt sich die Hülse unter der unteren Platte und zieht diese gegen die obere Platte – der Niet ist gesetzt
  • Erhältlich in Ausführungen in sechs verschiedenen Durchmessern und vielen Längen zur besseren Anpassung an Werkstoff und Größe der Einsatzbereiche
  • Korrosionsbeständiges Aluminium und rostbeständiger Stahl gewährleisten einen Langzeitschutz auch im Außeneinsatz
  • Der versenkte konische Kopf des Spreizstiftes verhindert ein Durchschlagen und erschwert erheblich das Aufbohren
  • Große Blindnieten mit langem Schaft können in Mauerwerk eingesetzt werden
  • Flachkopfnieten wurden entwickelt für schnelles und effizientes Auskleiden von LKWs und Wohnwagen
  • Haltebereiche von 1,2 mm bis 36,1 mm

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade 10/38 - Spreiznieten

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 135

In absteigender Reihenfolge
  1. 38-208-48-16

    Spreiznieten

  2. 38-504-07-13

    Spreiznieten

  3. 38-104-06-13

    Spreiznieten

  4. 38-104-02-13

    Spreiznieten

  5. 38-504-09-13

    Spreiznieten

  6. 38-105-04-13

    Spreiznieten

  7. 38-112-09-16

    Spreiznieten

  8. 38-104-05-13

    Spreiznieten

  9. 38-106-04-16

    Spreiznieten

  10. 38-504-05-13

    Spreiznieten

  11. 38-504-03-13

    Spreiznieten

  12. 38-106-06-16

    Spreiznieten

  13. 38-112-12-16

    Spreiznieten

  14. 38-208-12-16

    Spreiznieten

  15. 38-206-04-16

    Spreiznieten

  16. 38-105-11-13

    Spreiznieten

  17. 38-106-08-16

    Spreiznieten

  18. 38-104-03-13

    Spreiznieten

  19. 38-105-06-13

    Spreiznieten

  20. 38-508-20-16

    Spreiznieten

  21. 38-108-20-16

    Spreiznieten

  22. 38-204-07-13

    Spreiznieten

  23. 38-208-36-16

    Spreiznieten

  24. 38-108-14-16

    Spreiznieten

  25. 38-104-08-13

    Spreiznieten

  26. 38-104-04-13

    Spreiznieten

  27. 38-508-10-16

    Spreiznieten

  28. 38-112-06-16

    Spreiznieten

  29. 38-108-12-16

    Spreiznieten

  30. 38-106-12-16

    Spreiznieten

  31. 38-106-10-16

    Spreiznieten

  32. 38-104-12-13

    Spreiznieten

  33. 38-104-11-13

    Spreiznieten

Seite
pro Seite