Spreiznieten und andere Verschlüsse

Die Drive-Nieten von Southco erzeugen eine hochfeste „dauerhafte“ Verbindung zwischen verschiedenen Materialien wie Metall, Holz und Mauerwerk in Anwendungen mit Durchgangsbohrung und Blindloch. Die einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge macht Drive-Nieten zu einer idealen Wahl für Außendiensteinsätze. Sie zeichnen sich durch günstige Installations- und Deinstallationskosten aus.

Spreiznieten und andere Verschlüsse

Hauptvorteile

  • Physical Requirements

    Sie sind in sechs verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Längen erhältlich, um verschiedenen Anforderungen an Material und Abmessungen zu entsprechen

  • Stainless Steel

    Korrosionsbeständiges Aluminium und Edelstahl für langfristige Leistung in Außenanwendungen

  • Padlockable

    Materialien und Größen, die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen

  • Security

    Manipulationsbeständige/ manipulationssichere Designs verhindern Durchschlagen oder Durchbohren

  • Bieten nach Installation eine saubere äußere Oberfläche ohne die für dornförmige Nieten typischen Löcher

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spreiznieten und andere Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 230

In absteigender Reihenfolge
  1. GA-007-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. GA-010-82-M500

    Latch

  4. GA-204-82V-M500

    Latch

  5. GA-206-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. GA-010-82V-M500

    Latch

  8. 38-208-48-16

    Spreiznieten

  9. 28-R4-05-10

    Latch

  10. 38-504-07-13

    Spreiznieten

  11. 28-D8-15-01

    Latch

  12. 28-H3-EM-15-01

    Latch

  13. 38-104-06-13

    Spreiznieten

  14. 28-R4-EM-15-02

    Latch

  15. 38-104-02-13

    Spreiznieten

  16. 38-504-09-13

    Spreiznieten

  17. 38-105-04-13

    Spreiznieten

  18. EA-A05-002

    Latch

  19. 38-106-04-16

    Spreiznieten

  20. 38-112-09-16

    Spreiznieten

  21. 38-104-05-13

    Spreiznieten

pro Seite