GA-204-82V-M500
Latch
| Vented | Ja |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Werkstoff | EPDM |
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Installation | Clip- on Aufsteckgegenstück |
| Class | GA - Profildichtungen |
Aufeinander abgestimmte Verschlüsse, Scharniere und passende Dichtungen anzubieten, stärkt Southco's Position als Lieferant von kompetenten “Lösungen aus einer Hand”. Die ausgewählten Profile auf stabilem Träger besitzen optimale Dichtungseigenschaften gegen Staub und Feuchtigkeit, sie können Toleranzen ausgleichen und wirken vibrationsdämmend.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung