The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Produkte
-
Riegelverschlüsse
- Das branchenweit breiteste Angebot für die meisten Anwendungsanforderungen
- Zugangsbeschränkungsoptionen, einschließlich Tastensperre, werkzeuggesicherter elektronischer Zugang
- Erhältlich in korrosionsbeständiger Ausführung und Edelstahlkonstruktion
-
Verschlüsse
- Unverlierbare Befestigungselemente verhindern den Verlust von Hardware und sorgen für schnellen Zugriff
- DZUS® Verbindungselemente ermöglichen einen schnellen Zugriff mit einer Vierteldrehung
- Große Auswahl an Größen
-
Scharniere
- Scharniere mit konstantem Drehmoment steuern die Türbewegung
- Türscharniere ermöglichen einen besseren Zugang zum Schrankinneren
- Verdeckte Scharniere sorgen für ein sauberes Äußeres und erhöhen die Vandalensicherheit
-
Monitor Halterung
- Intuitive, ergonomische Positionierung des Displays oder Touchscreens
- Einfach greifen und bewegen, loslassen und Position halten
- Keine Wartung oder Instandhaltung erforderlich
-
Griffe
- Bietet komfortable Berührungspunkte zum Öffnen, Schließen und Heben
- Oberflächenmontage, bündige und klappbare Modelle für jede Anwendung
- Schnelle und einfache Installation