Vom Bug bis zum Heck liefert Southco bewährte Verschluss- und Positionierlösungen für Innen- und Außenbereiche von Schiffen und Booten. Aufgrund der umfassenden Erfahrung in der Boot- und Schiffbaubranche liefert Southco beispiellose Qualität und technische Unterstützung, die auf die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden im Boots- und Schiffbau zugeschnitten sind. Wir bieten eine breite Palette an stilvollen und funktionellen Lösungen für Deck- und Kabinenhardware sowie für Cockpit, Konsole und Steuerstand, die eine zuverlässige Leistung in maritimen Umgebungen garantieren.
Boot- und Schiffbau
WARUM SOUTHCO?
Leistungsversprechen
Leistungsversprechen
Vom Bug bis zum Heck liefert Southco bewährte Verschluss- und Positionierlösungen für Innen- und Außenbereiche von Schiffen und Booten. Aufgrund der umfassenden Erfahrung in der Boot- und Schiffbaubranche liefert Southco beispiellose Qualität und technische Unterstützung, die auf die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden im Boots- und Schiffbau zugeschnitten sind. Wir bieten eine breite Palette an stilvollen und funktionellen Lösungen für Deck- und Kabinenhardware sowie für Cockpit, Konsole und Steuerstand, die eine zuverlässige Leistung in maritimen Umgebungen garantieren.
ANWENDUNGEN
Deckhardware
Southco bietet erstklassige Hardwarelösungen für Deckabteile, Notluken, Schiebetüren und mehr. Unsere Verschluss- und Scharnierlösungen sind in der ganzen Branche bekannt und unsere Linie der Kompressionsverschlüsse aus Edelstahl setzt den Maßstab. Unsere Verschlusslösungen zeichnen sich durch eine qualitativ hochwertige Fertigung und zuverlässige Leistung aus.
Hardware für Cockpit, Konsole und Steuerstand
Sichere Geräteaufbewahrung und Schubfächer für die Ausrüstung mit zuverlässigen, korrosionsbeständigen Verschlüssen und Scharnieren. Southco verfügt über eine große Auswahl an Schnapp- und Kompressionsverschlüssen, die für raue Meeresumgebungen konzipiert sind.
Kabinenhardware
Southco bietet Lösungen für Kabinentüren, Schränke und Display-Träger auf dem Deck und unter Deck. Unsere Produktlinie der Türschlösser umfasst eine reiche Auswahl an stilisierten Griffen und Griffmulden, die die Ästhetik der Kabine ergänzen. Unsere Display-Träger sind für eine intuitive und ergonomische Bedienung entwickelt und lassen sich leicht arretieren, um einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit starken Vibrationen zu gewährleisten.
PRODUKTE
Türschlösser
Southco‘s Lösungen für Türschlösser zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion aus und sind in einer Vielzahl von Ausführungen für Dreh- und Schiebetüren erhältlich.
Schnappverschlüsse
Southco‘s Schnappverschlüsse werden einfach durch Zudrücken geschlossen und erfordern keine weiteren Schritte zum Einrasten. Unsere M1 Schnappverschlüsse aus Edelstahl sind ideal für alle Arten von Luken, Fächern und Verkleidungen auf dem ganzen Boot.
„Rotary“-Schnappriegelverschlüsse
Southco‘s Produktlinie der R4 „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse bietet verdeckte, fernbetätigte Verschlusslösungen für Deckluken, Staufächer und Stauräume unter den Sitzen.
Kompressionsverschlüsse
Southco‘s M1 Kompressionsverschlüsse stellen eine stilisierte, bündige Lösung für Stauraumluken dar. Unsere M1 Kompressionsverschlüsse ziehen den Riegel fest ein, um eine wasserdichte Versiegelung zu schaffen und zu verhindern, dass Luken überschwappen und Ausrüstung nass wird.
Spannverschlüsse
Die C7 und F7 Spannverschlüsse von Southco weisen eine hochfeste, vibrationsbeständige Verriegelung auf und sind in einer Vielzahl von Ausführungen und Optionen erhältlich, um die Bedürfnisse verschiedener Einsatzbereiche im Boots- und Schiffbau zu erfüllen.
Scharniere und Positionssteuerung
Southco bietet eine breite Palette an Scharnierlösungen zur Bewegungssteuerung, die die Funktionalität in nahezu jeder Anwendung verbessern. Southco‘s Reihe der Positionierscharniere umfasst Standardlösungen für externe, verdeckte oder vollständig integrierte Designs, die Neupositionierung und Bewegungssteuerung erfordern.
Elektronische Verschlusslösungen
Die elektronischen Verschlusslösungen von Southco kombinieren bewährte mechanische Schlösser und Verschlüsse mit elektronischer Betätigung und bieten damit intelligente, ferngesteuerte und fernüberwachte Mechanismen. Diese ermöglichen mit ihren intelligenten elektronischen Schließvorrichtungen und einem flexiblen Angebot an Systemen für die Zugangskontrolle den Übergang vom mechanischen Schlüsselzugang zum elektronisch gesteuerten Zugang.
Über Southco
Über 150 erfahrene Vertriebsingenieure und über 75 Konstrukteure weltweit
Kompletter Anwendungssupport vom Design bis zur Produktion
17 Produktions- und Lagerstandorte in 9 Ländern
Über 70 Jahre professioneller Produktinnovation
Über 100.000 Kunden in mehr als 83 Ländern
Weltweite Präsenz mit Vertrieb, Engineering und Kundenservice in über 30 Ländern