The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
VERRIEGELUNGEN
Kompressionsverschlüsse
Pressen Dichtungen zusammen und dichten Türen ab – mit einer einfachen Bewegung; erfüllen die NEMA/IP Anforderungen
Befestigen sicher, um Lärm und Klappern zu eliminieren
Wahlweise mit Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung verfügbar, um die Sicherheitsanforderungen der spezifischen Anwendung zu erfüllen
Mehr erfahren
Riegelverschlüsse
Einfache Vierteldreh-Betätigung zum Sichern von Türen
Einstellbare Versionen ermöglichen dem Benutzer die individuelle Anpassung
Versionen mit Dichtung bieten NEMA/IP-Compliance
Mehr erfahren
Schnappverschlüsse
Intuitiv zu bedienende Schnappver-schlüsse halten Türen sicher geschlossen
Großes Angebot an schnellen Betätigungsoptionen bieten einen einfachen Zugang für Benutzer
Einfache Einloch-Montage
Mehr erfahren
„Rotary“-Verschluss-Systeme
Verdecktes Verschließen durch Zudrücken an einem oder mehreren Punkten einer Tür
Fernbetätigung ermöglicht die unabhängige Positionierung von Verschluss und Betätigung
Hohe Festigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
Mehr erfahren
Spannverschlüsse
Klammern und halten zwei Platten zusammen
Schützen vor Vibration, Klappern und fehlerhafter Ausrichtung von Platten
Große Vielfalt an Größen und Formen für ver-schiedene Anforderungen an die Festigkeit
Mehr erfahren
Kipp-Drehhebel- Und Mehrpunktsysteme
Ermöglichen mit einem einzigen Handgriff Schließen an mehreren Punkten im Bereich einer Tür
Optimierte Abdichtung und Vermeidung von Angriffspunkten, Durchbiegen der Tür und Rattern
Große Auswahl an Betätigungsoptionen für Gehäuse in Innen- und Außenbereichen
Mehr erfahren
Türschlosser
Türkomponenten, die rauen Meeresbedingungen aushalten
Geeignet für Kabinen-, Tür- und Deckanwendungen
Bieten Leistung, Design und Styling
Mehr erfahren
Elektromechanische Verschlüsse
Intelligentes Verriegeln und Schließen
Fernsteuerung und -überwachung
Vereinfachte Schlüsselverwaltung
Mehr erfahren
Zylinderschlösser
Sie sind in sechs verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Längen erhältlich, um verschiedenen Anforderungen an Material und Abmessungen zu entsprechen
Materialien und Größen, die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen
Manipulationsbeständige/manipulationssichere Designs verhindern Durchschlagen oder Durchbohren
Mehr erfahren