Kipp-Drehhebel- und Mehrpunktsysteme

Die Mehrpunkt-Verriegelungssysteme von Southco bieten eine umfassende Lösung für große Türen. Durch einfaches Drehen des Griffs des Mehrpunkt-Verriegelungssystems können mehrere Verriegelungspunkte entlang großer Türen gesichert werden. Dank einer großen Auswahl an Verriegelungssicherheits- und Griffausführungen sowie optionalen Dichtungsfunktionen eignen sie sich für die meisten großen Türen. Für zusätzliche Sicherheit kann das elektromechanische System ferngesteuert werden.

image1

Hauptvorteile

  • Operational Force

    Einfache Betätigung durch Anheben und Drehen

  • Stainless Steel

    Wasser- und staubbeständige Abdichtung

  • Key Choice System

    Sicherheitsoptionen für Hand-, Schlüssel- und Werkzeugbetätigung

  • Compression

    Einstellbarer Haltebereich für präzises Schließen von Türen

  • Automatic Relocking

    Funktion für fernbetätiges Verriegeln und Entriegeln

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Kipp-Drehhebel- und Mehrpunktsysteme

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 540

In absteigender Reihenfolge
  1. H3-51-40

    Latch

  2. E2-50-101-20

    Latch

  3. E2-50-101-10

    Latch

  4. CR-843-01-26

    Stangenführung

  5. M3-185

    Latch

  6. M3-125

    Latch

  7. M4-10-123-20

    Latch

  8. M4-30-100

    Latch

  9. M4-20-125-20

    Latch

pro Seite