F2-20-11

Verriegelungssystem für kantennahe Montage

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Verriegelungspunkte 1, 2 3 or more
Class F2 Verriegelungssystem für kantennahe Montage
Dies Verschlußsystem ist ausgelegt für die Anwendung im Innenbereich und wird außerhalb der Abdichtung, nahe bei der Türkante installiert, wo Hebelwirkung und Kompression durch Fernbedienung? in begrenztem Raum erfolgen. Für sehr elegante Optionen der Schrankausführung werden verdeckte Verschlußmechanismen eingesetzt, wobei außen am Schrank nur ein kleiner Griff zu sehen ist.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.