Display Positionierarme

Unsere Monitorarme bieten eine vielseitige und ergonomische Lösung zum Anbringen und Einstellen Ihrer Monitore, um einen komfortableren und produktiveren Arbeitsbereich zu schaffen. Diese verstellbaren Arme ermöglichen es Ihnen, Ihre Monitore in der perfekten Höhe, Neigung und Entfernung zu positionieren, um die Belastung von Nacken, Rücken und Augen zu reduzieren. Von Einzelmonitor-Setups bis zu Multi-Display-Konfigurationen verbessern unsere Monitorarme Ihre Arbeitserfahrung und maximieren Ihre Effizienz.
Display Positionierarme

Hauptmerkmale:

  • Verstellbare Positionierung: Vollständige Bewegungsfreiheit einschließlich Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung für eine individuelle Monitorplatzierung.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus langlebigen Materialien wie Aluminium oder Stahl für Stabilität und langfristige Zuverlässigkeit.
  • Integriertes Kabelmanagement: Hält Kabel organisiert und aus dem Blickfeld, um einen sauberen, aufgeräumten Arbeitsbereich zu erhalten.

Wesentliche Vorteile:

  • Verbessert die Ergonomie: Fördert eine bessere Haltung, indem Monitore auf Augenhöhe positioniert werden, was Nacken-, Rücken- und Augenbelastung reduziert.
  • Steigert die Produktivität: Erhöht den Komfort und die Konzentration, unterstützt längere und effizientere Arbeitssitzungen.
  • Maximiert den Schreibtischplatz: Erhebt Monitore, um die Arbeitsfläche für andere Aufgaben oder Werkzeuge freizugeben.
  • Ermöglicht einfache Zusammenarbeit: Schnelles Anpassen der Monitorpositionen für Bildschirmfreigabe und Teamarbeit.
  • Anwendungen: Unsere Monitorarme eignen sich ideal für verschiedene Umgebungen und Anwendungen, einschließlich Büroarbeitsplätze, Heimbüros, Gaming-Setups, Kontrollräume, Gesundheitswesen, Designstudios, Videobearbeitung und Produktion.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Display Positionierarme

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 353

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-B30-10K243-50

    Latch

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-30V142-50

    Latch

  5. AV-D32-30V132-76

    Latch

  6. AV-B30-10K243-76

    Latch

  7. AV-D32-30V142-76

    Latch

  8. AV-B30-23A243-50

    Latch

  9. AV-B30-10K263-50

    Latch

  10. AV-D32-72W142-50

    Latch

  11. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  12. AV-B30-10K263-76

    Latch

  13. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  14. AV-D32-61WC132-50

    Latch

  15. AV-D32-61WC132-76

    Latch

  16. AV-D32-30V102-76

    Latch

  17. AV-D32-30V112-50

    Latch

  18. AV-B30-40XG6-50

    Latch

pro Seite