AV - Schwenkarme (A-Reihe)

Southco's Träger zum Neigen, Schwenken und Drehen (A-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positionierfunktionen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

AV - Schwenkarme (A-Reihe)
Der Träger zum Neigen, Schwenken und Drehen (A-Reihe) ermöglicht die Integration einer einfachen und zuverlässigen Display-Positionierung in anspruchsvollere Anwendungen. Präzise gesteuerte Bedienaufwände innerhalb der Scharniergelenke verhindern Drift beim Display und halten es sicher in Position, ohne dass beim Verstellen ein ständiges Nachziehen oder Lockern nötig ist. Die A-Reihe weist eine klare, professionelle Optik auf, mit integrierten Kabelkanälen, die ein chaotisches und zeitraubendes Einfädeln überflüssig machen.
  • Die integrierte Positioniertechnologie ermöglicht die Kontrolle des Bedienaufwands
  • Zuverlässige Leistung, die eine ständige Justierung oder Wartung überflüssig macht
  • Klare Optik mit integriertem Kabelkanal
  • Dünnes Profil für maximale Raumeffizienz
  • Minimale Installationszeit und langer Betriebszyklus
  • Passt für die meisten 12"- bis 23"-Monitore
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 23 Kg
  • Vier verschiedene Längen (auch kundenspezifisch)
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifisch)
  • Mehrere Montageoptionen (auch kundenspezifisch)
  • Kundenspezifische Anpassung der Bedienung
  • Ausführungen mit einfachem Arm oder klappbarem Doppelarm für verschiedene Reichweiten
  • Arretierfunktion mit Arretierstift erhältlich
  • Verschiedene Längen (auch kundenspezifische Längen)
  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 23 kg
  • Kompatibel mit dem VESA MIS-D, 100, C-Standard

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Schwenkarme (A-Reihe)

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 137

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D40-25A164-76

    Latch

  2. AV-D40-25A162-50

    Latch

  3. AV-D40-25A162-76

    Latch

Seite
pro Seite