AV-D30-45AC102-50

Display-Träger - Neigen und Drehen, Neigen und Schwenken, Einfacher Arm, 2.260 Nm - 15.400 Nm, Aluminium, Pulverbeschichtung, Neigen und Schwenken, Einfacher Arm

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Max Display Load 10.00
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Verriegelungsoption Locking
Display Motion Neigen und Schwenken, Einfacher Arm
Montageart Wall Mount, Front Fastened
Serie AV-D30
Swivel Torque (Nm) 3.40
Tilt Torque - Forward (Nm) 2.26
Tilt Torque - Reverse (Nm) 15.40
Länge 450.00
Class AV - Schwenkarme (A-Reihe)

Southco's Träger zum Neigen, Schwenken und Drehen (A-Reihe) verfügen über eine integrierte Positioniertechnologie, die sicherstellt, dass der Träger effizient in Anwendungen funktioniert, die eine robuste und stabile Lösung erfordern. Die benutzerfreundlichen Positionierfunktionen mit konstanter Friktion ermöglichen eine präzise Einstellung durch Neigen, Schwenken und Drehen. Zudem widersteht der Träger einwirkenden Kräften durch Berührung, Vibration und schwere Lasten.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.