Energie-Kreislauf
Schutz der erneuerbaren Energien im gesamten Kreislauf
Bei Southco kombinieren wir unsere Erfahrung in den Bereichen Technik und Anwendung, um weltweit die Entwicklung sicherer und zuverlässiger Lösungen für erneuerbare Energien zu unterstützen. Als weltweit führendes Unternehmen für professionelle Verschlusstechnik ermöglichen wir unseren Kunden im Bereich grüner Energie durch konstante Qualität und kontinuierliche Innovation, die Welt zu verändern.
Energie-KreislaufWählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um mehr zu erfahren
Sammeln von Energie
Die Infrastruktur für erneuerbare Energien, die zur Energiegewinnung genutzt wird, befindet sich oft in abgelegenen Gebieten oder ist anfällig für raue Umweltbedingungen.


ROTARY-SCHNAPPRIEGELVERSCHLÜSSE
Ziehen Sie deshalb Verschlüsse in Betracht, die eine hohe Festigkeit aufweisen und und auf verdeckte Montage ausgelegt sind.
Mehr entdeckenKOMPRESSIONSVERSCHLÜSSE
Kompressionsverschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung und Abdichtung von Platten, um Vibrationsfestigkeit, optimale Abdichtung und hohe Leistung der Gondelpaneele unter extremen Witterungsbedingungen zu gewährleisten.
Mehr entdeckenDICHTUNGEN
Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.
Mehr entdeckenSCHARNIERE MIT TORSIONSFEDER
Scharniere mit Torsionsfeder ermöglichen müheloses Anheben und Positionieren schwerer Klappen.
Mehr entdeckenEnergie speichern
Energiespeichersysteme sind für die Energiewende von entscheidender Bedeutung. Sie müssen unabhängig von Größe und Umgebung sicher, dicht und wartungsfreundlich sein.


KIPP-DREHHEBELVERSCHLUSS
Ziehen Sie Mehrpunktsysteme in Erwägung; Kipp-Drehhebelverschlüsse, Schließstangen und Dichtungen für maximale Sicherheit und Kompression an größeren Türen, um Feuer und Explosionen im Zusammenhang mit dem Zugang zur Haupttür zu verhindern.
Mehr entdeckenSCHLIESSSTANGEN
Schließstangen bieten zusätzliche Festigkeit, wenn mehrere Verriegelungspunkte von einem einzigen Bedienungspunkt aus gesteuert werden. Maximale Sicherheit und Festigkeit bei gleichzeitiger Vermeidung von Angriffspunkten, Biegung und Klappern.
Mehr entdeckenDICHTUNGEN
Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.
Mehr entdeckenScharniere
Abnehmbare Scharniere ermöglichen eine schnelle Entfernung von Gehäuseplatten für eine effiziente Wartung. Hochfeste Scharniere halten hohen Belastungen stand und sind in Materialien erhältlich, die für den Brand- und Explosionsschutz geeignet sind, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Mehr entdeckenEnergie verteilen
Ladestationen für Elektrofahrzeuge befinden sich meist in belebten oder bebauten Gebieten und werden häufig genutzt. Der Schutz dieser Stationen, ihre Sicherheit und Langlebigkeit sind von größter Bedeutung.


Kipp-Drehhebel- Und Mehrpunktsysteme
Robuste Kipp-Drehhebelverschlüsse eignen sich für größere Einheiten mit besonderen Sicherheitsanforderungen. Hochwertige Designmöglichkeiten erfüllen auch ästhetische Ansprüche.
Mehr entdeckenScharniere
Ziehen Sie abnehmbare Scharniere in Betracht, um eine schnelle und einfache Entfernung von Gehäuseplatten für eine effiziente Wartung zu ermöglichen.
Mehr entdeckenKOMPRESSIONSVERSCHLÜSSE
Kompressionsverschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung und Abdichtung von Platten, um Vibrationsfestigkeit, optimale Abdichtung und hohe Leistung der Gondelpaneele unter extremen Witterungsbedingungen zu gewährleisten.
Mehr entdeckenDICHTUNGEN
Dichtungen sorgen für Dichtheit in rauen Umgebungen. Verschiedene Konfigurationen bieten optimale Kompressionseigenschaften, dichten gegen Staub und Feuchtigkeit ab und minimieren Geräusche.
Mehr entdeckenEnergie wiederverwenden
Wärmepumpen der nächsten Generation sind für die effiziente Energienutzung in Haushalten und Industrie unverzichtbar.
Die Anwendungen müssen zuverlässig, sicher und dezent sein.

SCHNELLVERSCHLÜSSE
Außenplatten können auch mit Vierteldreh-Verschlüssen oder Gewindestiften befestigt werden. Diese sind wartungsfreundlich und tragen zur Reduzierung von Lärm und Vibrationen bei.
Mehr entdeckenScharniere
Für die Positionskontrolle sind Scharniere mit zusätzlichem Drehmoment in Betracht zu ziehen. Dies erhöht die Sicherheit und Ergonomie beim Heben von Bedientafeln.
Mehr entdeckenSCHNAPPVERSCHLUSS
Verdeckte Verschlüsse sorgen für eine optimale Befestigung der Gehäuseplatten bei Anwendungen in Haushalten. Sie sind innen montiert, was für eine ansprechende Optik sorgt, und sie sind kostengünstig für eine Produktion in großem Maßstab.
Mehr entdeckenRIEGELVERSCHLÜSSE
Kostengünstige und leicht zu installierende Riegelverschlüsse bieten eine einfache und dennoch zuverlässige Verschlusslösung mit einstellbaren Haltebereichen sowie wasser- und staubdichten Varianten.
Mehr entdecken
Durch Umrüstung auf eines unserer elektronischen Schließsysteme können Sie eine einfache, drahtlose Zugangskontrolle ermöglichen.
Mehr entdeckenLösungen für Ihre Designanforderungen
Lösungen für Ihre Designanforderungen
Bei der Planung kritischer Infrastrukturen ist die Verschlusstechnik ein entscheidender Faktor.
Die Wahl der Produkte zur Sicherung von Türen, zur Abdichtung von Platten und zur Positionierung von Zugangspunkten beeinflusst die Gesamtleistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit einer Anwendung. Diese Anforderungen werden durch eine Vielzahl von mechanischen und elektronischen Hardwarelösungen erfüllt, die für alle Anwendungsgrößen und Umgebungen entwickelt wurden und sich in vielen Industriezweigen weltweit bewährt haben.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Southco Ihre Anwendung optimieren kann?
Weitere Informationen anfordern
Sie wollen Ihre Anwendung im Bereich erneuerbare Energien aufwerten?
GESAMTPAKET FÜR GEHÄUSELÖSUNGEN
Neue und erschwingliche Gehäuselösungen aus einer Hand
EINFACHE DRAHTLOSE ZUGANGSKONTROLLE ÜBER IHR TELEFON Die
Keypanion™ -App funktioniert mit Southco-Verschlüssen und ermöglicht einen einfachen drahtlosen Zugang sowie den Verzicht auf physische Schlüssel.