Lösungen für die Smart City

Die Smart-City-Infrastruktur mit

bewährter Verschlusstechnik verbessern

WARUM SOUTHCO?

Die intelligente Wahl für die City-Infrastruktur

Southco entwickelt innovative Lösungen für Verschlusstechnik im Einklang mit der sich entwickelnden Smart-City-Technologie. Wir kombinieren unsere herausragende technische Kompetenz und unsere Anwendungserfahrung, um die weltweite Entwicklung einer sicheren und attraktiven Smart-City-Infrastruktur zu unterstützen.

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

ANWENDUNGEN

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

Die Sicherheit der Smart City-Infrastruktur gewährleisten

Smart-City-Ausstattung wird immer wertvoller und sie wird näher an den Endnutzern installiert. Viele Geräte speichern Daten und verbergen Technologien der nächsten Generation, sodass ein Höchstmaß an physischer Sicherheit erforderlich ist. Southco bietet verschiedene mechanische und elektromechanische Verschlüsse an, um zusätzliche Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

OCP

Hardware zur Unterstützung der Konnektivität wählen

Elektronische Verschlusslösungen verbessern nicht nur die Sicherheit der Geräte, sondern ermöglichen auch ihre Anbindung an Softwaresysteme und andere Geräte. Southco‘s Angebot umfasst eine Reihe intelligenter elektronischer Verschlüsse, die die Konnektivität und Datenerfassung unterstützen und den Zugang zu den Geräten über elektronische Schlüssel oder über eine mobile App ermöglichen.

BladeServerRouter

Die Smart-City-Landschaft ergänzen

Der Bedarf an gut konzipierten Geräten, die auch das Industriedesign ergänzen, treibt die Anforderungen an die Hardware für Geräte in stark frequentierten städtischen Umgebungen voran. Southco bietet verdeckte Verschlüsse und Scharniere an, die ästhetischen Ansprüchen und Platzbeschränkungen gerecht werden, ohne dass ihre Stabilität oder Leistung beeinträchtigt wird.

PCBoardMounted

Positive Erlebnisse für Endanwender schaffen

Intelligente Infrastrukturen sind auf eine positive Benutzerinteraktion angewiesen. Speziell entwickelte Scharniere und Halterungen können die Sicherheit und Ergonomie für den Benutzer erhöhen. Die Positioniertechnologie mit konstantem Drehmoment von Southco meistert die Herausforderungen bei der Positionierung von Klappen und Deckeln, sodass die schweren Platten mühelos und ohne Drift positioniert werden können.

EnclosureDataCenterSecurity

Durch Design die Lebensdauer der Geräte erhöhen

In Bereichen mit hoher Beanspruchung kann die Lebensdauer der Geräte durch strapazierfähige Hardware, die auf Korrosion, Eindringen und Dichtungsintegrität getestet wurde, maximiert werden. Die Southco-Produktreihe der verdeckten Verschlüsse beseitigt die Angriffspunkte an Geräten, während die Mehrpunkt-Verschlusslösungen eine hohe Verschlussfestigkeit und Kompression bieten. Unsere Produkte sind aus einem breiten Spektrum an Werkstoffen gefertigt, die für unterschiedliche Temperaturen und Wetterbedingungen ausgelegt sind.

Produkte

Ressourcen-Center

3f55f5245d411a86fe2d4b38785f19222df4c91cac5f6733e64a4c76fdb53071 3.142.50.218
please type in at least 2 letters...
Loading...