AV - Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)

Southco‘s dynamische Display-Träger (C-Reihe), die vertikal beweglichen Neige-, Schwenk- und Dreharme (V-Reihe) sowie die vertikal beweglichen Doppelarme (W-Reihe) bieten eine integrierte Positioniertechnik, die ein effizientes Funktionieren in Anwendungen ermöglicht, die robuste und stabile Lösungen erfordern, um Berührungskräften, Vibration und hohen Lasten standzuhalten. Die höhenverstellbaren Display-Träger zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Positionierung mit konstanter Friktion aus, die sich durch Neigen, Drehen und Schwenken verstellen lassen und durch eine erweiterte Länge die Reichweite erheblich vergrößern.
AV - Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)
Die C-, V- und W-Reihe verfügen über höhenverstellbare Ausführungen mit Einzel- oder Doppelarm, die flexible Montageoptionen bieten.
  • Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Höhenverstellbarkeit und hohe Belastbarkeit zur Unterstützung schwerer Monitore
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 1 kg
  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verschiedene Montageoptionen (auch kundenspezifische Optionen)
  • Kundenspezifischer Bedienaufwand
  • Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste
  • Optimaler Gewichtsbereich 1 kg bis 13 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade AV - Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie)

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 102

In absteigender Reihenfolge
  1. AV-D32-61WC133-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-76

    Latch

  3. AV-D32-30V142-50

    Latch

  4. AV-D32-30V132-76

    Latch

  5. AV-D32-30V142-76

    Latch

  6. AV-D32-72W142-50

    Latch

  7. AV-D32-61WC131-76

    Latch

  8. AV-D32-61WC131-50

    Latch

  9. AV-D32-61WC132-50

    Latch

  10. AV-D32-61WC132-76

    Latch

  11. AV-D32-30V102-76

    Latch

  12. AV-D32-30V112-50

    Latch

  13. AV-D32-30V141-76

    Latch

  14. AV-D32-30V143-50

    Latch

  15. AV-D32-79W142-76

    Latch

  16. AV-D32-72W162-76

    Latch

  17. AV-D32-79W142-50

    Latch

  18. AV-D32-61W132-76

    Latch

  19. AV-D32-61W133-76

    Latch

  20. AV-D32-30V141-50

    Latch

  21. AV-D32-30V122-50

    Latch

  22. AV-D32-30V121-76

    Latch

  23. AV-D32-30V111-50

    Latch

  24. AV-D32-30V131-76

    Latch

  25. AV-D32-30V162-76

    Latch

  26. AV-D32-79W141-76

    Latch

  27. AV-D32-61WC133-50

    Latch

  28. AV-D32-30V121-50

    Latch

  29. AV-D32-79W161-76

    Latch

Seite
pro Seite