AV-D32-20C233-76
Vertikal frei beweglicher Trägerarm
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | Weiß |
| Display Motion | Height Adjusting, Single Arm |
| Montageart | Table Mount |
| Serie | AV-D32 |
| Class | AV – Vertikal frei beweglicher Trägerarm zum Neigen, Drehen und Schwenken und Doppelarme (C-, V- und W-Serie) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Southco‘s dynamische Display-Träger (C-Reihe), die vertikal beweglichen Neige-, Schwenk- und Dreharme (V-Reihe) sowie die vertikal beweglichen Doppelarme (W-Reihe) bieten eine integrierte Positioniertechnik, die ein effizientes Funktionieren in Anwendungen ermöglicht, die robuste und stabile Lösungen erfordern, um Berührungskräften, Vibration und hohen Lasten standzuhalten. Die höhenverstellbaren Display-Träger zeichnen sich durch eine benutzerfreundliche Positionierung mit konstanter Friktion aus, die sich durch Neigen, Drehen und Schwenken verstellen lassen und durch eine erweiterte Länge die Reichweite erheblich vergrößern.