F2 Verriegelungssystem für kantennahe Montage

Dies Verschlußsystem ist ausgelegt für die Anwendung im Innenbereich und wird außerhalb der Abdichtung, nahe bei der Türkante installiert, wo Hebelwirkung und Kompression durch Fernbedienung? in begrenztem Raum erfolgen. Für sehr elegante Optionen der Schrankausführung werden verdeckte Verschlußmechanismen eingesetzt, wobei außen am Schrank nur ein kleiner Griff zu sehen ist.
F2 Verriegelungssystem für kantennahe Montage
Das Southco-Mehrpunkt-Verschluß-System F2 ist ausgelegt für Industrieanforderungen und ist erhältlich in verschiedenen Längen und unterschiedlicher Anordnung der Verriegelungspunkte, um so für eine große Auswahl an Schrankformen und -Größen eine passende Lösung zu bieten.
  • Das komplette System besteht aus dem Betätigungselement, Schließstangen mit Andruckriegel und Schließwinkel, die separat zu ordern sind.
  • Die Andruckriegel auf der oberen und unteren Schließstange schließen in entgegengesetzter Richtung, um das Türblatt zu zentrieren
  • Diese Mechanik in schlankem Profil läßt sich nahe der Türkante montieren und erzeugt Kompressiondruck auf kantennahe und innenliegende Dichtungen.
  • Jede Southco Verschlußmechanik ist so konstruiert, daß eine Gehäusedichtung nicht beschädigt werden kann.
  • Der Eingriff der Andruckriegel erfolgt bereits 155 mm vor der Schließposition
  • Das Schließen gegen den Führungswinkel ermöglicht ein weicheres Schließen
  • Einschließlich der Sperre durch ein Zylinderschloß
  • Griff des Betätigungselementes mit/ohne integriertem Zylinderschloß erhältlich
  • Schließstangen mit vormontierten Andruckriegeln sind in verschiedenen Standardlängen erhältlich. Die Anordnung der Andruckriegel ist variabel
  • Passende Schließwinkel sind für Haltebereiche von 15 mm bis 25 mm erhältlich
  • Maximale Betriebslast: 100 N je Verschlußpunkt, 500 N für das Gesamtsystem
  • Entflammbarkeit: UL-94HB für Kunststoffteile

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade F2 Verriegelungssystem für kantennahe Montage

Darstellung als Gitter Liste

27 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite