Mehrpunktstangen
Unsere Mehrfachverriegelungsstangen sind entscheidende Komponenten in Mehrfachverriegelungssystemen und stellen die kritische Verbindung zwischen dem Betätigungselement und den verschiedenen Verriegelungspunkten dar. Diese präzise konstruierten Stangen übertragen die rotatorische oder lineare Bewegung des Betätigungselements in gleichzeitiges Ver- oder Entriegeln an mehreren Stellen, um eine konsistente und zuverlässige Schließung zu gewährleisten. Von industriellen Gehäusen und Schränken bis hin zu schweren Türen und Zugangsklappen bieten unsere Mehrfachverriegelungsstangen eine zuverlässige Leistung und gleichmäßige Verriegelungswirkung.

Wichtige Merkmale:
- Präzisionsgefertigt: Hergestellt mit engen Toleranzen für reibungslose, konsistente Verriegelungspunkte.
- Hochwertige Materialien: Hergestellt aus robustem Stahl, Edelstahl oder Legierungen, um anspruchsvolle Anwendungen zu bewältigen.
- Flexible Konfigurationen: In verschiedenen Stilen und Längen erhältlich, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
Wesentliche Vorteile:
- Konsistente Verriegelung: Gewährleistet sichere Verriegelung an allen Verriegelungspunkten.
- Erhöhte Sicherheit: Hilft, unbefugten Zugriff durch zuverlässige Verriegelung zu verhindern.
- Vereinfachte Bedienung: Ermöglicht das gleichzeitige Einrasten oder Lösen mehrerer Schlösser mit einer Bewegung.
- Anwendungen: Unsere Mehrfachriegelstangen werden in Verbindung mit unseren Mehrfachverriegelungssystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Schränke & Türen, Transportwesen, Klimaanlagen-Systeme, landwirtschaftliche Geräte, gewerbliche Kälteanlagen, Sicherheitsgehäuse und kundenspezifische Anwendungen.