A5-F30-LLLLA-20-77
Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, versetzt mit Rollenende, Stahl, Zink Nickel
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Zink/Nickel |
| Adapter Type | Compatible with H3 with Linear Actuator |
| Schließstange | Offset with Roller End |
| Compliance Specification | GR 487 |
| Class | A5 - Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung |
Das A5 Flache Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung eignet sich aufgrund der höheren Festigkeit besonders für die Steuerung mehrerer Schließpunkte von einem einzigen Betätigungspunkt aus. Bei Installation in einem Schaltschrank erhöhen die zusätzlichen Schließpunkte an den äußersten Ecken der Türplatten die Sicherheit und Festigkeit und vermeiden so Angriffspunkte, Durchbiegen und Klappergeräusche.