A5 - Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung
Das A5 Flache Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung eignet sich aufgrund der höheren Festigkeit besonders für die Steuerung mehrerer Schließpunkte von einem einzigen Betätigungspunkt aus. Bei Installation in einem Schaltschrank erhöhen die zusätzlichen Schließpunkte an den äußersten Ecken der Türplatten die Sicherheit und Festigkeit und vermeiden so Angriffspunkte, Durchbiegen und Klappergeräusche.

Dieses effiziente System kann leicht in neue Schaltschrankkonstruktionen oder als Nachrüstung in bestehende Anwendungen integriert werden
- Kompatibel mit Southcos Standardverschlüssen; viele verschiedene Betätigungsformen
- Die Oberflächenvergütung der flachen Schließstange erfüllt den Territorial® GR-487-Standard
- Kostengünstige Komplettlösung für Nachrüstungen und neue Anwendungen.
- Einfache Integration und Installation
- Große Auswahl an Schließstangenlägen
- Große Auswahl an Zubehör, so z. B. Schließwinkel und Führungen
Stahlstangen, Optionen für Mittel- und Endpunktrollen, GR-487-konform
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: