A5-F87-102-69

Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, zubehörteil

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Oberfläche Natur
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class A5 - Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung
Das A5 Flache Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung eignet sich aufgrund der höheren Festigkeit besonders für die Steuerung mehrerer Schließpunkte von einem einzigen Betätigungspunkt aus. Bei Installation in einem Schaltschrank erhöhen die zusätzlichen Schließpunkte an den äußersten Ecken der Türplatten die Sicherheit und Festigkeit und vermeiden so Angriffspunkte, Durchbiegen und Klappergeräusche.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :