A5 - R -Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung

Als einfache, wirtschaftlicher Zusatzoption für viele Southco-Einpunktverschlüsse können diese Verschlußysysteme mit fester Stange im jeweiligen Originalschrank eingefügt oder nach Bedarf umgerüstet werden. Die zusätzlichen Verschlußpunkte an den äußersten Plattenkanten bieten erhöhte Sicherheit und Festigkeit bei längeren Türen, indem Aufklaffen?, Verbiegen und Klappern verhindert werden.
A5 - R -Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung
Das Mehrpunktsystem A5 mit stehendem, französischen Riegel? ist einfach in Installation und Betrieb.
  • Das vollständige System besteht aus Verschluß/Stellglied und zwei kompletten Stangeneinheiten (inkl. Stange, Führung und Schließwinkelhalterung sowie Befestigungselementen).
  • 2 oder 3 Verriegelungspunkte werden angesteuert von einem einzelnen Betätigungspunkt aus.
  • Passende Stangensysteme sind erhältlich für Mehrfach-Schließsysteme, inkl. Riegel und Kompressionsverschlüsse.
  • Standard-Stangenlängen sind lagerhaltig, kudenspezifische Stangenlängen erhälltlich.
  • Verriegelung mit Schließzylinder oder Vorhängeschloss für erhöhte Zugangssicherheit.
  • Werte für Entflammbarkeit bei Stangenführungen und Schließwinkelhalterung?: nach UL94-V2.

Stahlstangen, Kugelkopf und Rollenoptionen, GR-487-konform

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade A5 - R -Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung

Darstellung als Gitter Liste

26 Artikel

In absteigender Reihenfolge
pro Seite