A5-32-240-10

Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, H schließstange

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Oberfläche Natur
Schließstange H
Länge 610.00
Class A5 - Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung
Als einfache, wirtschaftlicher Zusatzoption für viele Southco-Einpunktverschlüsse können diese Verschlußysysteme mit fester Stange im jeweiligen Originalschrank eingefügt oder nach Bedarf umgerüstet werden. Die zusätzlichen Verschlußpunkte an den äußersten Plattenkanten bieten erhöhte Sicherheit und Festigkeit bei längeren Türen, indem Aufklaffen?, Verbiegen und Klappern verhindert werden.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.