A5-31-240-10
Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, S schließstange
| Werkstoff | Aluminium |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Schließstange | S |
| Länge | 610.00 |
| Class | A5 - Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung |
Als einfache, wirtschaftlicher Zusatzoption für viele Southco-Einpunktverschlüsse können diese Verschlußysysteme mit fester Stange im jeweiligen Originalschrank eingefügt oder nach Bedarf umgerüstet werden. Die zusätzlichen Verschlußpunkte an den äußersten Plattenkanten bieten erhöhte Sicherheit und Festigkeit bei längeren Türen, indem Aufklaffen?, Verbiegen und Klappern verhindert werden.