A5-81-301-71
Flaches Schließstangensystem für die Mehrpunkt-Verriegelung, Glasfaserverstärktes Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Glasfaserverstärkte Nylon |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Typ der Schließstangenführung | Fixed |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.