H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.
H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem
Spezifizieren Sie die verschiedenen Komponentoptionen dieses vielseitigen Mehrpunkt-Verriegelungssystemes, welches eine große Flexibilität in der Anpassung an Schränke aller Größen und Ausführungen bietet wie die Rod-Roller Option, Schließwinkel mit Auflauframpe und die Kombinierbarkeit mit Zentralverschlüssen aus dem Southco Standardsortiment..
  • Der leichte, formgefällige Schwenkhebel besteht aus glasfaser-verstärktem Nylon mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Feinabgestufte Riegelkröpfungen gestatten die Anpassung an Haltebereiche von 4,5 mm bis 42,5 mm
  • Der Verschluß paßt in Platten von 1,5 mm bis 3,0 mm
  • Um höhere Sicherstandards zu erfüllen gestatten Zylinderschloßausführungen den Einsatz von DIN Profilzylindern oder von Standard Southco PK-Zylindern
  • Schließstangen für Mehrpunkt-Verriegelungssysteme sind mit konischen Enden oder in der Rod-Roller Ausführung lieferbar
  • DIN Schließzylinder und Southco PK-Zylinder erlauben eine Vielfalt von Schlüsselcodierungen mit der Möglichkeit, Schließsysteme und kundenspezifische Kodierungen zu realisieren
  • Alternative Sicherungsoptionen mit Southco PK-Schließzylindern oder DIN Profilhalbzylindern, wie sie in vielen europäischen Anwendungen eingesetzt werden

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-39 von 269

In absteigender Reihenfolge
  1. H3-51-40

    Latch

pro Seite