E5-6713
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 21,5 mm Haltebereich, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Grip - Maximum (mm) | 21.50 |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem |
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.