H3-66-577-071

Swinghandle Verriegelung, Groß - 15 mm (5.9 in), Griff verriegeln/entriegeln, Verriegelungspunkte, 8 mm Triangle DIN, Ohne Dichtung, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Glasfaserverstärkte Nylon
Farbe Schwarz
Verriegelungsoption 8 mm Triangle DIN
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Typ Latch Assembly
Class H3 - “Swinghandle” Mehrpunkt-Verriegelungssystem
Bietet die Vorteile eines Kip-Drehhebelverschlusses, wie er häufig als Schrankverschluss eingesetzt wird, erweitert durch den Einsatz als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungen und die Kombination mit Riegel unterschiedlicher Kröpfung zur Anpassung an gegebene Haltebereiche. Hinzu kommen die Vorteile der Verwaltung von Zugangsberechtigungen wie sie das Southco PK-Schließzylindersystem bietet. Ein konkurenzlos wirtschaftliches System für Schränke aller Größen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.