H3-61-55-33
Elektronischer Kipp-Drehhebelverschluss, Groß - 15 mm (5.9 in), Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
| Werkstoff | Stahl, Zinklegierung |
|---|---|
| Typ | Latch Assembly |
| Class | H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss |
Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.