H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.

H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Der H3-EM "Electronic" Kipp-Drehhebelverschluss kann aufgrund des einfachen Einloch-Plattenausschnitts leicht auf verschiedene Rack-Größen und Konfigurationen eingestellt werden.

  • Entspricht branchenüblichen Plattenausschnitten
  • Einfache Integration mit handelsüblichen Rack Monitoring-Systemen und Sicherheitssystemen
  • Integrierte Sensoren für den Verschlussstatus sowie für überwachungs- und Alarm-Funktionen
  • Effizienter Getriebemotor für geringeren Stromverbrauch
  • Punktuelle oder dauerhafte Verschlussbetätigung mit der integrierten manuellen Notöffnung
  •  Einfache Installation
  • Abdeckung aller Sicherheitsanforderungen durch einen einzigen Verschluss
  • Plug-and-Play-Integration in das Sicherheitssystem
  • Kundenspezifische Logooptionen
  • Mehrere manuelle Codierungen
  • Alternierender Output serieller Daten mit Proximity-Modul
  • Verfügbar mir HID SE®-Kartenlesegerät, das 125 KHz-Näherungskarten sowie HID 13.56 MHz iCLASS®- und MIFARE®-Chipkarten akzeptiert
  • Erhältlich mit Wiegand oder RS-232 Output
  • Mit integriertem Biometrieleser erhältlich. Weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte
  • Verfügbar mit Dual-Frequenz CSN/UID Leser
  • Weniger als 200 Milliampere Betriebsstrom
  • 12 bis 24 VDC Betriebsspannung
  • Aus glasfaserverstärktem Nylon gefertigt
  • Branchenübliche 25mm x 150mm-Plattenausschnitte

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: 

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Darstellung als Gitter Liste

35 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. H3-EM-99-610

    Latch

  2. H3-EM-62-100

    Latch

  3. H3-EM-62-300

    Latch

  4. H3-EM-62-200

    Latch

pro Seite