H3-EM-64-200
“Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss, Wiegand Art der Ausgabe, HID® iCLASS Card Reader Type, CH 751 Key DIN, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Glasfaserverstärkte Nylon |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Card Reader Type | HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| Verriegelungsoption | CH 751 Key DIN |
| Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
| Class | H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss |
Southcos H3-EM "Electronic" Kipp-Drehhebelverschluss verfügt über einen effizienten durch einen Mikroprozessor gesteuerten Getriebemotor, der einen minimalen Stromverbrauch garantiert und intelligente Schließ- und überwachungsfunktionen bietet. Der H3-EM kann entweder als eigenständiges System verwendet oder mit einem vorhandenen Gebäudesicherungssystem integriert werden. Eine weitere Option ist die Installation als vollständig vernetztes System, das über Funktionen für die überwachung und für Prüfprotokolle verfügt, um die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen, wie HIPAA und Sarbanes-Oxley zu ermöglichen.