EA-P5-30600

H3-EM Modularer Zutrittskontrollleser, Hochfrequenz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Glasfaserverstärkte Nylon
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.