H3-EM-70000-000

Modularer elektronisch verriegelbarer Schwenkhebelgriff, Kein Kartenleser, Nein Sperren, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Glasfaserverstärkte Nylon
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Elektronischer Zugang
Auslöser Typ Zylinderschloss
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.