H3-EM-70000-001
Modularer elektronisch verriegelbarer Schwenkhebelgriff, Kein Kartenleser, Blanker Verschlussstopfen (Chrom), Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz
| Werkstoff | Glasfaserverstärkte Nylon |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
| Verriegelungsoption | Nicht schließend, mit Rastung |
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Größe | Mittel |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss |
Ein einziger Verschluss erfüllt alle Ihre Sicherheitsanforderungen. Mit Southco‘s modularem H3-EM „Electronic“ Kipp-Drehhebelverschluss können Sie ganz einfach Optionen für die Zugangskontrolle gemäß Ihren Anforderungen auswählen und ändern. Mit Optionen für RFID-Kartenleser und mehr bietet Ihnen der H3-EM Modular all die Sicherheit, die Sie brauchen, in einem einzigen praktischen Verschluss.