H3-EM-69-100

“Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss, RS-232 Art der Ausgabe, HID 125kHz Card Reader Type, High Security DIN, Glasfaserverstärkte Nylon, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Glasfaserverstärkte Nylon
Farbe Schwarz
Card Reader Type HID 125kHz
Verriegelungsoption High Security DIN
Grip - Minimum (mm) 15.50
Grip - Maximum (mm) 23.50
Class H3-EM - “Electronic” Kipp-Drehhebelverschluss

Southcos H3-EM "Electronic" Kipp-Drehhebelverschluss verfügt über einen effizienten durch einen Mikroprozessor gesteuerten Getriebemotor, der einen minimalen Stromverbrauch garantiert und intelligente Schließ- und überwachungsfunktionen bietet. Der H3-EM kann entweder als eigenständiges System verwendet oder mit einem vorhandenen Gebäudesicherungssystem integriert werden. Eine weitere Option ist die Installation als vollständig vernetztes System, das über Funktionen für die überwachung und für Prüfprotokolle verfügt, um die Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen, wie HIPAA und Sarbanes-Oxley zu ermöglichen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.