M3 Mehrpunkt-Verriegelungssystem
Das M3-System verwendet einen Vielfach-Exzenter-Schließmechanismus? (Over-Center), um ein Maximum an gleichmäßger Kompression entlang der gesamten Schranktürkante zu gewäöhrleisten. Das System ist erhältlich mit einer vielfältigen Auswahl an Stellgliedern mit elegantem, bündigen Griff und kann so installiert werden, dass es dem Industriestandard für Klima- oder EMC-Abdichtung entspricht.

Mehrere Verschlußpunkte können beliebig entlang der Sechskant-Betätigungsstange angeordnet werden. Jeder Verschlußpunkt mit Fernbetätigungs erlaubt eine Kompression von 5 mm (0.20"). Einfache Betätigung durch einen geraden Zuggriff? am Betätigungsgriff. Durch Schutz des Verschlußmechanismus innerhalb? der Abdichtung ist auch eine Verwendung im Außenbereich möglich. Erhältlich in einer vielfältigen Auswahl an Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigungsarten. Der Verschlußmechanismus ermöglicht eine Einstellung des Haltebereichs zur Anpassung an die Anwendungebedingungen.
- Mehrere Andruckriegel lassen sich auf der Sechskantschließstange in beliebigen Abständen entlang der Türblattkante anordnen
- Jeder separate Andruckriegel bietet einen Anpreßweg von 5 mm
- Einfach zu bedienen durch geraden Zug des Betätigungsgriffes
- Für Außeneinsätze ist der Schutz der Schließmechanik innerhalb der Gehäusedichtung möglich.
- Erhältlich in großer Auswahl mit Hand-, Werkzeug- oder Schlüsselbetätigung
- Die Verschlußmechanik gestattet die Justage an Haltebereiche, die von der jeweiligen Anwendung vorgegeben werden
- Für Haltebereiche von 15 mm bis 30 mm sind optionale Schließwinkel erhältlich
- Der Griff und Spannhebel besitzt eine Bohrung für die Sicherung mittels Vorhängeschloß
- EMV oder Klima-Dichtungen sind als Option erhältlich
- Maximale statische Betriebslast: 890 N
- Mit passenden Dichtungen montiert, bieten viele der mit Griffplatten- und Druckknopf betätigten Ausführungen die Schutzart IP-66 oder NEMA4 oder EMC-sichere Anwendungen
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen